Список коаксиальных контактов

Фильтр

4 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Коаксиальный контакт - HC-M-04-BU-KOAX-75 - 1686258

Коаксиальный контакт, диаметр контакта: 4,8 мм, с разворотом, Розетка, материал контакта: Медный сплав, поверхность контакта: позолоченный, сечение проводников: 0,14 мм² ... 2,5 мм² AWG 26 ... 14, Волновое сопротивление: 75 Ω

Коаксиальный контакт - HC-M-04-ST-KOAX-75 - 1686245

Коаксиальный контакт, диаметр контакта: 4,8 мм, с разворотом, Штифт, материал контакта: Медный сплав, поверхность контакта: позолоченный, сечение проводников: 0,14 мм² ... 2,5 мм² AWG 26 ... 14, Волновое сопротивление: 75 Ω

Коаксиальный контакт - HC-M-04-ST-KOAX-50 - 1676815

Коаксиальный контакт, диаметр контакта: 4,8 мм, с разворотом, Штифт, материал контакта: Медный сплав, поверхность контакта: позолоченный, сечение проводников: 0,14 мм² ... 2,5 мм² AWG 26 ... 14, Волновое сопротивление: 50 Ω

Коаксиальный контакт - HC-M-04-BU-KOAX-50 - 1676802

Коаксиальный контакт, диаметр контакта: 4,8 мм, с разворотом, Розетка, материал контакта: Медный сплав, поверхность контакта: позолоченный, сечение проводников: 0,14 мм² ... 2,5 мм² AWG 26 ... 14, Волновое сопротивление: 50 Ω

4 Результаты