Параметры
Категория
Исполнение контакта
Функция
Тип подключения
Входное напряжение
Реле безопасности для аварийного останова и защитной двери до SIL 1, SIL CL 1, кат. 1, PL c, в зависимости от приложения до SIL 3, SIL CL 3, кат. 4, PL e, одноканальный режим работы, 4 цепи активации, US = 24 В AC/DC, вставные винтовые клеммы
Реле безопасности для аварийного останова и защитной двери до SIL 1, SIL CL 1, кат. 1, PL c, в зависимости от приложения до SIL 3, SIL CL 3, кат. 4, PL e, одноканальный режим работы, 4 цепи активации, US = 24 В AC/DC, вставная пружинная клемма
Реле безопасности для контроля авар. останова и управления защитной дверцей до SIL 1, SIL CL 1, кат. 1, PL c, в зависимости от применения до SIL 3, SIL CL 3, кат. 4, PL e, одноканал. режим, 3 цепи активации, номинальн. входное напр. 230 В AC/DC, вставные винтовые клеммы
Предохр. реле для контроля аварийн. останова и защит. дверцы до SIL 1, SIL CL 1, кат. 1, PL c, в зависимости от приложения до SIL 3, SIL CL 3, кат. 4, PL e, одноканальн. режим работы, 3 цепи активации, номин. напряж. на входе 230 В AC/DC, втычная пружин. клемма
Реле безопасности для контроля аварийного останова и управления защитной дверцей до SIL 3 или категории 4, PL e согласно EN ISO 13849, одно- или двухканальный режим, 2 цепи активации, входное напряжение 24 В AC/DC, вставные винтовые клеммы
Реле безопасности для контроля аварийного останова и защит. дверцы до SIL 3 или кат. 4, PL e согласно EN ISO 13849, 1- или 2-канальн. режим работы, 2 цепи активации, номин. напряжение на входе: 24 В AC/DC, втычная пружин. клемма
Реле безопасности для контроля аварийного останова и управления защитной дверцей до SIL 3 или категории 4, PL e согласно EN ISO 13849, одно- или двухканальный режим, 3 цепи активации, входное напряжение 24 В AC/DC, вставные винтовые клеммы
Реле безопасности для контроля аварийного останова и защит. дверцы до SIL 3 или кат. 4, PL e согласно EN ISO 13849, 1- или 2-канальн. режим работы, 3 цепи активации, номин. напряжение на входе: 24 В AC/DC, втычная пружин. клемма
Реле безопасности для контроля аварийного останова и управления защитной дверцей до SIL 3 или категории 4, PL e согласно EN ISO 13849, одно- или двухканальный режим, 2 цепи активации, входное напряжение 24 В AC/DC, вставные винтовые клеммы
Реле безопасности для контроля аварийного останова и защит. дверцы до SIL 3 или кат. 4, PL e согласно EN ISO 13849, 1- или 2-канальн. режим работы, 2 цепи активации, номин. напряжение на входе: 24 В AC/DC, втычная пружин. клемма
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в