Список проводников и принадлежностей

Фильтр

14 результатов

Набор адаптеров для фотогальваники - PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 - 1079531

Фотогальванический штекерный соединитель, Набор адаптеров для фотогальваники, конструкция: Адаптеры, цвет: черный, расчетный ток: 35 A, длина кабеля: 150. Соединяемые между собой штекерные соединители должны быть только от одного производителя и одного типа. При соединении обязательно учитывать данные по номинальному напряжению и номинальному току. Допустимо наименьшее общее значение.

Штекерный держатель предохранителя - PV-PRO/OE-200/F-1000/14 - 1214613

Фотогальванический штекерный соединитель, Серия изделий: SUNCLIX, Штекерный держатель предохранителя, цвет: черный, сечение жилы мин.: 6 мм², сечение жилы макс.: 6 мм², номинальное напряжение: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 14 A, Тип подключения: конец провода без разъема, мин. диаметр кабеля: 5,80 мм, макс. диаметр кабеля: 6,40 мм. Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках

Штекерный держатель предохранителя - PV-PRO/OE-200/F-1000/19 - 1214610

Фотогальванический штекерный соединитель, Серия изделий: SUNCLIX, Штекерный держатель предохранителя, цвет: черный, сечение жилы мин.: 6 мм², сечение жилы макс.: 6 мм², номинальное напряжение: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 19 A, Тип подключения: конец провода без разъема, мин. диаметр кабеля: 5,80 мм, макс. диаметр кабеля: 6,40 мм. Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках

Штекерный держатель предохранителя - PV-PRO/M/F-200/F-1000/14 - 1220873

Фотогальванический штекерный соединитель, Серия изделий: SUNCLIX, Штекерный держатель предохранителя, цвет: черный, номинальное напряжение: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 14 A, Тип подключения: Штекерный соединитель SUNCLIX PV. Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках

Штекерный держатель предохранителя - PV-PRO/M/F-200/F-1000/19 - 1220866

Фотогальванический штекерный соединитель, Серия изделий: SUNCLIX, Штекерный держатель предохранителя, цвет: черный, номинальное напряжение: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 19 A, Тип подключения: Штекерный соединитель SUNCLIX PV. Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках

Штекерный держатель предохранителя - PV-PRO/M/F-200/F-1000/23 - 1220863

Фотогальванический штекерный соединитель, Серия изделий: SUNCLIX, Штекерный держатель предохранителя, цвет: черный, номинальное напряжение: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 23 A, Тип подключения: Штекерный соединитель SUNCLIX PV. Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках

Штекерный держатель предохранителя - PV-PRO/OE-200/F-1500/13 - 1214616

Фотогальванический штекерный соединитель, Серия изделий: SUNCLIX, Штекерный держатель предохранителя, цвет: черный, номинальное напряжение: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 13 A, Тип подключения: конец провода без разъема, мин. диаметр кабеля: 5,80 мм, макс. диаметр кабеля: 6,40 мм. Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках

Цена:

Штекерный держатель предохранителя - PV-PRO/OE-200/F-1500/17 - 1214620

Фотогальванический штекерный соединитель, Серия изделий: SUNCLIX, Штекерный держатель предохранителя, цвет: черный, номинальное напряжение: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 17 A, Тип подключения: конец провода без разъема, мин. диаметр кабеля: 5,80 мм, макс. диаметр кабеля: 6,40 мм. Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках

Цена:

Штекерный держатель предохранителя - PV-PRO/M/F-200/F-1500/13 - 1220808

Фотогальванический штекерный соединитель, Серия изделий: SUNCLIX, Штекерный держатель предохранителя, цвет: черный, номинальное напряжение: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 13 A, Тип подключения: Штекерный соединитель SUNCLIX PV. Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках

Штекерный держатель предохранителя - PV-PRO/M/F-200/F-1500/17 - 1220809

Фотогальванический штекерный соединитель, Серия изделий: SUNCLIX, Штекерный держатель предохранителя, цвет: черный, номинальное напряжение: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 17 A, Тип подключения: Штекерный соединитель SUNCLIX PV. Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках

14 Результаты

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321