Параметры
Материал
Длина, резьба
Диаметр кабеля
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, применение: Ex, наружный диаметр кабеля 6,5 мм ... 14 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M20 x 1,5, цвет: cеребристый
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: Нержавеющая сталь 316L, Нержавеющая сталь 316L, применение: Ex, наружный диаметр кабеля 6,5 мм ... 14 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M20 x 1,5, цвет: cеребристый
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, применение: Ex, наружный диаметр кабеля 11,1 мм ... 20 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M25 x 1,5, цвет: cеребристый
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: Нержавеющая сталь 316L, Нержавеющая сталь 316L, применение: Ex, наружный диаметр кабеля 11,1 мм ... 20 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M25 x 1,5, цвет: cеребристый
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, применение: Ex, наружный диаметр кабеля 17 мм ... 26,3 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M32 x 1,5, цвет: cеребристый
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: Нержавеющая сталь 316L, Нержавеющая сталь 316L, применение: Ex, наружный диаметр кабеля 17 мм ... 26,3 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M32 x 1,5, цвет: cеребристый
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, применение: Ex, наружный диаметр кабеля 23,5 мм ... 32,2 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M40 x 1,5, цвет: cеребристый
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: Нержавеющая сталь 316L, Нержавеющая сталь 316L, применение: Ex, наружный диаметр кабеля 23,5 мм ... 32,2 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M40 x 1,5, цвет: cеребристый
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, применение: Ex, наружный диаметр кабеля 35,6 мм ... 44,1 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M50 x 1,5, цвет: cеребристый
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: Нержавеющая сталь 316L, Нержавеющая сталь 316L, применение: Ex, наружный диаметр кабеля 35,6 мм ... 44,1 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M50 x 1,5, цвет: cеребристый
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в