Параметры
Резьба
Материал
Резьбовой колпачок, материал резьбового соединения: PA, PA, резьба соединительной части: M12 x 1,5, цвет: иссиня-чёрный RAL 9005, с уплотнительным кольцом
Резьбовой колпачок, материал резьбового соединения: PA, PA, резьба соединительной части: M12 x 1,5, цвет: светло-серый, RAL 7035, с уплотнительным кольцом
Резьбовой колпачок, материал резьбового соединения: PA, PA, резьба соединительной части: M16 x 1,5, цвет: иссиня-чёрный RAL 9005, с уплотнительным кольцом
Резьбовой колпачок, материал резьбового соединения: PA, резьба соединительной части: M16 x 1,5, цвет: светло-серый, RAL 7035, с уплотнительным кольцом
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 4 мм ... 8 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M16 x 1,5, цвет: светло-серый, RAL 7035
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 10 мм ... 14 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M20 x 1,5, цвет: светло-серый, RAL 7035
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 13 мм ... 18 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M25 x 1,5, цвет: светло-серый, RAL 7035
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 18 мм ... 25 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M32 x 1,5, цвет: светло-серый, RAL 7035
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 22 мм ... 32 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M40 x 1,5, цвет: светло-серый, RAL 7035
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 4 мм ... 8 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M16 x 1,5, цвет: серый
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в