Список продукции: корпуса для монтажа в зданиях BC

Фильтр

59 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Нижняя часть корпуса - BC 161,6 UT HBUS BK - 2278500

Установочные корпуса с вентиляционными отверстиями, Нижняя часть корпуса, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, Цвет: черный, Ширина: 161,6 мм, Высота: 62,2 мм, Кол-во контактов поперечного соединителя: 16

Корпус для электроники - BC 161,6 OT U11 KMGY - 2278513

Установочные корпуса, Верхняя часть корпуса, Цвет: cветло-серый, Ширина: 161,6 мм, Высота: 62,2 мм

Корпус для электроники - BC 161,6 OT U22 KMGY - 2278526

Установочные корпуса, Верхняя часть корпуса, Цвет: cветло-серый, Ширина: 161,6 мм, Высота: 62,2 мм

Крышка корпуса - BC 161,6 DKL R KMGY - 2278539

Установочные корпуса, Крышка корпуса, Цвет: cветло-серый, Ширина: 161,6 мм

Крышка - BC 161,6 DKL S TRANS - 2278542

Установочные корпуса, Крышка корпуса, Поперечное соединение: Установочные корпуса, Цвет: прозрачный, Ширина: 161,6 мм

Шинные соединители на DIN-рейку - HBUS 161,6-16P-1S BK - 2278555

Вилочная часть, Номинальный ток: 3 A, Полюсов: 16, Размер шага: 2,54 мм, Цвет: иссиня-чёрный

Верхняя часть корпуса - BC 17,8 OTU MKDSO KMGY - 2279732

Установочные корпуса, Верхняя часть корпуса, Цвет: cветло-серый, Ширина: 17,8 мм, Высота: 62,2 мм

Верхняя часть корпуса - BC 35,6 OT U11 KMGY - 2896034

Установочные корпуса, Верхняя часть корпуса, Цвет: cветло-серый, Ширина: 35,6 мм, Высота: 62,2 мм

Верхняя часть корпуса - BC 35,6 OT U22 KMGY - 2896047

Установочные корпуса, Верхняя часть корпуса, Цвет: cветло-серый, Ширина: 35,6 мм, Высота: 62,2 мм

59 Результаты

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321