Параметры
Функция
Конструкция
Сетевой интерфейс
Скорость передачи
Axioline E, Устройство цифрового ввода/вывода, EtherCAT®, Технология быстрого подсоединения M12, Цифровые входы: 8, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, Цифровые выходы: 8, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 3-проводная схема, Металлический корпус, cтепень защиты: IP65/IP67
Axioline E, Устройство цифрового ввода, EtherCAT®, Технология быстрого подсоединения M12, Цифровые входы: 16, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, Металлический корпус, cтепень защиты: IP65/IP67
Axioline E, Устройство цифрового ввода/вывода, EtherCAT®, Технология быстрого подсоединения M12, Цифровые входы: 16, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, Цифровые выходы: 16, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 3-проводная схема, Металлический корпус, cтепень защиты: IP65/IP67
Axioline E, Устройство цифрового ввода/вывода, EtherCAT®, Технология быстрого подсоединения M12, Цифровые входы: 8, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, Цифровые выходы: 4, 24 В DC, 2 A, cпособ подключения: 3-проводная схема, Металлический корпус, cтепень защиты: IP65/IP67
Устройство Axioline E-EtherCAT® в металлическом корпусе с 8 портами IO-Link и 4 цифровыми входами, 24 В DC, разъемы для быстрого подключения M12
Axioline E, Устройство цифрового ввода/вывода, EtherNet/IP™, Технология быстрого подсоединения M12, Цифровые входы: 8, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, Цифровые выходы: 8, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 3-проводная схема, Металлический корпус, cтепень защиты: IP65/IP67
Axioline E, Устройство цифрового ввода, EtherNet/IP™, Технология быстрого подсоединения M12, Цифровые входы: 16, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, Металлический корпус, cтепень защиты: IP65/IP67
Axioline E, Устройство цифрового ввода/вывода, EtherNet/IP™, Технология быстрого подсоединения M12, Цифровые входы: 16, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, Цифровые выходы: 16, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 3-проводная схема, Металлический корпус, cтепень защиты: IP65/IP67
Axioline E, Устройство цифрового ввода/вывода, EtherNet/IP™, Технология быстрого подсоединения M12, Цифровые входы: 8, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, Цифровые выходы: 4, 24 В DC, 2 A, cпособ подключения: 3-проводная схема, Металлический корпус, cтепень защиты: IP65/IP67
Устройство Axioline E-EtherNet/IP™ в металлическом корпусе с 8 портами IO-Link и 4 цифровыми входами, 24 В DC, разъемы для быстрого подключения M12
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в