Список антенн и кабелей для рынка США

Фильтр

39 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Полоса частот

Антенна - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-RPSMA - 2885676

Всенаправленная антенна, 900 МГц, коэфф. усиления: 2 дБи, поляризация: линейная, степень защиты: IP55, подключение: RSMA (штыревой)

Антенна - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - 2867160

Всенаправленная антенна, 900 МГц, коэффициент усиления: 2 дБи, поляризация: линейная, угол раскрытия: h 360°, степень защиты: IP65, разъем: MCX (штыревой), вкл. кабель 2 м и уголок для настенного монтажа

Антенна - RAD-ISM- 900-ANT-OMNI-0-N - 5604160

Всенаправленная антенна, 900 МГц, коэфф. усиления: 2 дБи, поляризация: линейная, угол раскрытия гор. 360°, подключение: N (гнездо), вкл. монтажный уголок для настенного монтажа

Антенна - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - 2867791

Всенаправленная антенна, 900 МГц, коэфф. усиления: 5 дБи, поляризация: линейная, угол раскрытия гор./верт. 360°/28°, степень защиты: IP65, подключение: N (гнездо), вкл. монтажный уголок и мачтовые хомуты

Антенна - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-5 - 2867199

Всенаправленная антенна, 900 МГц, коэфф. усиления: 7 дБи, поляризация: линейная, угол раскрытия гор./верт. 360°/30°, степень защиты: IP65, подключение: N (гнездо), вкл. монтажный уголок и мачтовые хомуты

Антенна - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - 2885579

Всенаправленная антенна, 900 МГц, коэфф. усиления: 8 дБи, поляризация: линейная, угол раскрытия гор./верт. 360°/15°, степень защиты: IP65, подключение: N (гнездо), вкл. монтажный уголок и мачтовые хомуты

Антенна - RAD-900-ANT-OMNI-2-2-RSMA - 2904801

Rundstrahlantenne, 900 MHz, Gewinn: 2 dBi, Polarisation: linear, Schutzart: IP65, Anschluss: RSMA (male), inkl. 1,8-m-Anschlusskabel und Montagewinkel für Wandmontage

Антенна - RAD-900-ANT-OMNI-2-N - 2904802

Всенаправленная антенна, 868 МГц / 900 МГц, коэфф. усиления: 2 дБи, поляризация: линейная, угол раскрытия гор./верт. 360°/50°, степень защиты: IP66, подключение: N (гнездо), для монтажа в шкафу управления (опционально для настенного монтажа)

Антенна - RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - 2867801

Направленная антенна 868 МГц / 900 МГц, коэфф. усиления: 5°дБи, поляризация: линейная, угол раскрытия: гориз./верт. 168°/78°, степень защиты: IP65, подключение: N (гнездо), вкл. монтажный уголок и мачтовые хомуты

Антенна - RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - 2867814

Направленная антенна 868 МГц / 900 МГц, коэфф. усиления: 8,5°дБи, поляризация: линейная, угол раскрытия: гориз./верт. 100°/62°, степень защиты: IP65, подключение: N (гнездо), вкл. монтажный уголок и мачтовые хомуты

39 Результаты

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321