Список антенн и кабелей

Фильтр

47 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Полоса частот

  • Дополнительные опции
    Закрыть

    Полоса частот



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Антенна - ANT-OMNI-868-01 - 2702136

Всенаправленная антенна, 868 МГц, коэфф. усиления: 4 дБи, поляризация: линейная, угол раскрытия гор./верт. 360°/30°, степень защиты: IP67, стойкая к морской воде, подключение: N (гнездо), вкл. монтажный уголок и мачтовые хомуты, допуск ATEX и IECEx

Антенна - ANT-DIR-868-01 - 2702137

Направленная антенна, 868 МГц, коэффициент усиления: 3,5 дБи, поляризация: круговая, угол раскрытия h/v 135°/90°, степень защиты: IP67, стойкая к морской воде, подключение: N (гнездо), вкл. монтажный уголок и мачтовые хомуты, допуск ATEX и IECEx

Антенна - TC ANT MOBILE/GPS - 2903590

Комбинированная ненаправленная GPS-антенна мобильной связи, кабель 2м с круглыми штекерами SMA (GSM/UMTS) и R-SMA (GPS)

Антенна - PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - 2313371

Антенна для GSM/UMTS, ненаправленная, антенный кабель с круглым штекером SMA, длина кабеля 2 м

Антенна - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Многополосная антенна с монтажным уголком для наружной установки. Кабель 5 м с круглым штекером SMA

Антенна - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - 2867461

Всенаправленная антенна, 2,4 ГГц, коэфф. усиления: 2 дБи, поляризация: линейная, угол раскрытия гор./верт. 360°/75°, степень защиты: IP65, подключение: MCX (штыревой), вкл. кабель подключения 1,5 м и монтажный уголок для настенного монтажа

Антенна - RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - 2867610

Направленная антенна, 2,4 ГГц, коэфф. усиления: 8 дБи, поляризация: линейная, угол раскрытия гор./верт. 75°/70°, степень защиты: IP55, подключение: SMA (гнездо), вкл. монтажный уголок и мачтовые хомуты

Антенна - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - 2867623

Всенаправленная антенна, 2,4 ГГц, коэфф. усиления: 9 дБи, поляризация: линейная, угол раскрытия гор./верт. 360°/15°, степень защиты: IP65, подключение: N (гнездо), вкл. монтажный уголок и мачтовые хомуты

Антенна - RAD-ISM-2400-ANT-PAR-19-0 - 2867885

Направленная антенна, 2,4 ГГц, коэфф. усиления: 19 дБи, поляризация: линейная, угол раскрытия гор./верт. 17°/11°, степень защиты: IP65, подключение: N (гнездо), вкл. монтажный уголок и мачтовые хомуты

Антенна - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0 - 2884923

Всенаправленная антенна, 2,4 ГГц, коэфф. усиления: 5 дБи, поляризация: линейная, угол раскрытия гор./верт. 360°/45°, степень защиты: IP55, подключение: SMA (штыревой)

47 Результаты

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321