Параметры
Выходной сигнал
Напряжение питания
Тип подключения
Ex i разделительные усилители с развязкой питания и входов, HART. Передают активный сигнал 0/4-20 мА из взрывоопасной зоны на нагрузку (активную или пассивную) в безопасной зоне. Гальваническая развязка 3 цепей, SIL 2 по МЭК 61508, с винтовыми зажимами
Ex i усилитель с измерительным преобразователем и развязкой цепи питания и усилитель с развязкой по входу, HART-transparent. Передает активный сигнал 0/4-20 мА из взрывоопасной области с гальванической развязкой на две нагрузки во взрывобезопасной области. Гальваническая развязка 4 цепей, SIL 2 по МЭК 61508, винтовые зажимы
Ex i разделительные усилители с развязкой питания и входов, HART. Передают активный сигнал 0/4-20 мА из взрывоопасной зоны на нагрузку (активную или пассивную) в безопасной зоне. Гальваническая развязка трех цепей; SIL 2, широкий диапазон напряжений питания.
Ex i разделительные усилители с развязкой питания и входов, HART. Передают активный сигнал 0/4-20 мА из взрывоопасной зоны на нагрузку (активную или пассивную) в безопасной зоне. Гальваническая развязка 3 цепей; SIL 2 согласно МЭК 61508, с зажимом push-in
Ex i разделительные усилители с развязкой питания и входов, HART. Передают активный сигнал 0/4-20 мА из взрывоопасной зоны на нагрузку (активную или пассивную) в безопасной зоне. Гальваническая развязка трех цепей; SIL 2, широкий диапазон напряжений питания.
Ex i усилитель с измерительным преобразователем и развязкой цепи питания и усилитель с развязкой по входу, HART. Передает активный сигнал 0/4-20 мА из взрывоопасной области с гальванической развязкой на две нагрузки во взрывобезопасной области. Гальваническая развязка 4 цепей; SIL 2 согласно МЭК 61508, технология Push-in.
Искробезопасный (Ex i) разделительный усилитель цепи питания измерительного преобразователя и входной цепи, только выход 1 является прозрачным для HART. Передает питаемые или активные сигналы из взрывоопасной зоны на две нагрузки. SIL 2 согласно МЭК 61508, винтовые зажимы.
Искробезопасный (Ex i) разделительный усилитель цепи питания измерительного преобразователя и входной цепи, только выход 1 является прозрачным для HART. Передает питаемые или активные сигналы из взрывоопасной зоны на две нагрузки. SIL 2 согласно IEC 61508, зажим push-in.
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в