Список принадлежностей для устройств защиты передающих и принимающих устройств от перенапряжений

Фильтр

11 результатов

Газоразрядник - CN-UB-G1 - 2818203

Запасной разрядник для CN-UB-280DC...

Монтажная плата - CN-UB/MP - 2818135

Планка для индивидуального крепления CN-UB..., например, к стенке корпуса.

Монтажная плата - CN-UB/MP-90DEG-50 - 2803137

Угловая планка для индивидуального крепления CN-UB..., например, к стенке корпуса.

Адаптер - ADAPTER KOAX TYP F - 2880972

Адаптер соединителя F-типа, штекер-штекер, устанавливается без резьбы.

Штекер / адаптер - BNC-DV 50 - 2805038

Соединитель BNC-типа, двухуровневый, для монтажа на NS 32 или NS 35/7,5, волновое сопротивление: 50 Ом

Штекер / адаптер - BNC-DV 75 - 2805083

Соединитель BNC-типа, 2-конт., двухуровневый, для монтажа на NS 32 или NS 35/7,5, волновое сопротивление: 75 Ом

Корпус - BNC-DV-LG - 2805025

Пустой корпус, для монтажа на NS 32 или NS 35/7,5, двухъярусный

Кабель - KBL-SAT/20 - 2880985

Соединительный кабель длиной 20 см с соединителем F-типа, штекер-штекер.

Газоразрядник - SVP 2E- 48AC - 2788919

2-электродный газонаполненный разрядник исполнения Н, номинальное напряжение: 48 В AC

Газоразрядник - SVP 2E-110AC - 2765534

2-электродный газонаполненный разрядник исполнения Н, номинальное напряжение: 110 В AC

11 Результаты

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321