Список принадлежностей устройств защиты от импульсных перенапряжений для информационных систем

Фильтр

12 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Патч-кабель - FL CAT6 PATCH 0,5 - 2891288

Патч-кабель, CAT6, подготовленный, 0,5 м

Патч-кабель - FL CAT6 PATCH 1,0 - 2891385

Патч-кабель, CAT6, подготовленный, 1,0 м

Клеммный модуль с винтовыми зажимами - CT-TERMIBLOCK 10 DA - 0441711

Клеммный блок с винтовыми зажимами и разъединяющими контактами, для установки защитного штекера СТ и СТМ. Используется в телекоммуникационных системах и КИПиА. Исполнение: 10 двойных жил

Магазин - CTM 10-MAG - 2838610

Магазин с заземляющей шиной для установки до 10 защитных штекеров LSA-PLUS (COMTRAB CTM), устанавливается в CT-TERMIBLOCK или неразмыкаемый плинт LSA-PLUS

Разъединяющая колодка - CT 10-TL - 2765356

Разъединяющая колодка LSA-PLUS, для установки защитного модуля CTM и CT 10. Исполнение: 10 сдвоенных проводников, размер A: 124 мм.

Магазин - CT 10-2/2-GS - 2765398

Блок CT для грубой защиты, для установки 20 двухэлектродных газонаполненных разрядников исполнения Н, без комплекта. Исполнение: 10 парных жил

Магазин - CT 10-2/2-GS/3E - 2765408

Блок CT для грубой защиты, для установки 10 трехэлектродных газонаполненных разрядников, без комплекта. Исполнение: 10 парных жил

Магазин - CT 10-2/2-GS/3E-110AC - 2920829

Магазин для грубой защиты LSA-PLUS, для 10 сдвоенных проводников, в комплекте с 10 трехэлектродными газонаполненными разрядниками.

Заземляющая рейка - CT 1-10-ES - 2765547

Заземляющая рейка для защитного штекера CTM, устанавливаемого вместе с разделяющим разъемом LSA-PLUS. Исполнение: 10 парных жил

Печатная плата устройства защиты от перенапряжений - D-LAN-19"-D-P - 2880192

Запасная плата для изделия ""D-LAN-19""..."". Модуль с четырьмя портами, защищенными от импульсных перенапряжений, для интерфейсов передачи данных в соотв. с кат. 5 / EN 50 17 3 (100Base-T), в комплекте с соединителем RJ45 (гнездовая часть).

12 Результаты

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321