Список принадлежностей для безопасных устройств управления

Фильтр

13 результатов

Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных - SD FLASH 2GB EASY SAFE BASIC - 2403297

Модуль памяти для хранения программ и настроек конфигурации, вставной, 2 Гб, с лиценз. ключом и прикладной программой для простой конфигурации на базе веб и ввода в эксплуатацию решения SafetyBridge.

Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных - SD FLASH 2GB EASY SAFE PRO - 2403298

Модуль памяти для хранения программ и настроек конфигурации, вставной, 2 Гб, с лиценз. ключом и прикладной программой для простой конфигурации на базе веб и ввода в эксплуатацию решения SafetyBridge, включая связь по Modbus/TCP, PROFINET и эл. почте.

Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных - SD FLASH 2GB AXC EASY SAFE PRO - 2403730

Модуль памяти для хранения программ и настроек конфигурации, вставной, 2 Гб, с лиценз. ключом и прикладной программой для простой конфигурации на базе веб и ввода в эксплуатацию решения SafetyBridge, включая связь по Modbus/TCP, PROFINET и эл. почте.

Память - CF FLASH 256MB - 2988780

Модуль памяти для хранения программ и настроек конфигурации, вставной, 256 Мбайт.

Память - CF FLASH 256MB APPLIC A - 2988793

Модуль хранения настроек приложений и конфигурации, вставной, 256 МБайт с лицензионным ключом для библиотек функционального модуля, например, для функций SNMP, SQL, Wireless, Motion и т. д.

Память - CF FLASH 256MB PDPI BASIC - 2700549

Программная и конфигурационная память, вставная, 256 Мбайт с лицензионным ключом для лицензирования функциональных блоков PDPI - BASIC для точного многоканального регулятора с самооптимизацией, например, для обработки заданных значений для функций нагрева и охлаждения.

Память - CF FLASH 256MB PDPI PRO - 2700550

Программная и конфигурационная память, вставная, 256 Мбайт с лицензионным ключом для лицензирования функциональных блоков PDPI - Pro для точного многоканального регулятора с самооптимизацией, дополнительные функции: например, обработка заданных значений для функций нагрева и охлаждения.

Память - CF FLASH 2GB - 2701185

Модуль памяти для хранения программ и настроек конфигурации, вставной, 2 ГБ.

Память - CF FLASH 2GB APPLIC A - 2701189

Модуль хранения настроек приложений и конфигурации, вставной, 2 ГБ с лицензионным ключом для библиотек функционального модуля, например, для функций SNMP, SQL, Wireless, Motion и т.д.

Вентилятор - RFC DUAL-FAN - 2730239

Модуль воздушного охлаждения для удаленного полевого контроллера RFC 430 ETH-IB / RFC 450 ETH-IB

13 Результаты