Список принадлежностей для зарядных кабелей

Фильтр

23 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Стандарт (норма или предписание), в соответствии с которым допускается или конструируется изделие, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Исходное положение - EV-T1AC-PARK - 1624139

Держатель зарядного штекера для размещения на зарядных станциях (EVSE), Тип 1, SAE J1772, Монтаж на передней панели

Исходное положение - EV-GBDC-PARK-SW - 1623497

Держатель зарядного штекера для размещения на зарядных станциях (EVSE), GB/T, GB/T 20234.3, Монтаж на передней панели

Исходное положение - EV-GBDC-PARK-R - 1623496

Держатель зарядного штекера для размещения на зарядных станциях (EVSE), GB/T, GB/T 20234.3, Монтаж на передней панели

Исходное положение - EV-GBDC-PARK - 1623770

Держатель зарядного штекера для размещения на зарядных станциях (EVSE), GB/T, GB/T 20234.3, Монтаж на передней панели

Исходное положение - EV-T2CCS-PARK - 1624153

Держатель зарядного штекера для размещения на зарядных станциях (EVSE), CCS тип 2, МЭК 62196-3, Монтаж на передней панели

Исходное положение - EV-T1CCS-PARK - 1624143

Держатель зарядного штекера для размещения на зарядных станциях (EVSE), CCS тип 1, SAE J1772, Монтаж на передней панели

Исходное положение - EV-GBAC-PARK - 1624142

Держатель зарядного штекера для размещения на зарядных станциях (EVSE), GB/T, GB/T 20234.2, Монтаж на передней панели

Исходное положение - EV-T2AC-PARK - 1624148

Держатель зарядного штекера для размещения на зарядных станциях (EVSE), Тип 2, МЭК 62196-2, Монтаж на передней панели

Образцы - EV-T1G2C-DEMO-0,2M14ASBK01 - 1627648

Демонстрационный набор: автомобильный зарядный штекер перем. тока, демонстрационные образцы для выставок и визитов к клиентам, без функции, с защитным колпачком, Тип 1, МЭК 62196-2, SAE J1772, длина: 0,2 м, Designlinie 2

Образцы - EV-T1G3K-DEMO-0,2M2,5ESBK01 - 1627027

Демонстрационный набор: автомобильный зарядный штекер перем. тока, демонстрационные образцы для выставок и визитов к клиентам, без функции, с возможностью блокировки навесным замком, с защитным колпачком, Тип 1, МЭК 62196-2, SAE J1772, длина: 0,2 м, Designlinie 2

23 Результаты