Список изделий: принадлежности для систем ввода/вывода

Фильтр

139 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

  • Дополнительные опции
    Закрыть

    Параметры



Защитный колпачок - AXL F BS CAP - 2702275

Защитная крышка для боковых контактов цокольного модуля шины Axioline F

Комплект для ввода в эксплуатацию - AXL STARTERKIT - 2688284

Стартовый комплект Axioline, состоящий из AXL BK PN, AXL DI 32/1, AXL DO 16/3 (все функции)

Штекер - AXL CN L/UL - 2700979

Штекер питания Axioline F, длинный (для напр. AXL BK PN)

Штекер - AXL CN S/UL - 2701421

Штекер питания Axioline F, короткий (для напр. AXL F BK ... )

Комплект штекеров - AXL CNS 8L-ORBG/D/UI/E1/E2 - 2700980

Набор штекеров Axioline F (для напр. AXL F DI16/4 2F)

Комплект штекеров - AXL CNS 8L-OBBG/D/UO/E1 - 2700981

Набор штекеров Axioline F (для напр. AXL F DO16/3 2F)

Комплект штекеров - AXL CNS 8L-O/D/UI - 2701728

Набор штекеров Axioline F (для напр. AXL F DI64/1 2F)

Комплект штекеров - AXL CNS 4L-O/D/UI/E1 - 2700982

Набор штекеров Axioline F (для напр. AXL F DI32/1 1F)

139 Результаты