Список изделий: принадлежности и расходные материалы

Фильтр

106 результатов

Одноразовый маркер, без повторной дозаправки чернил - P-PEN - 0815211

Одноразовый маркер, без повторной заправки, для ручной маркировки, в комбинации с P‐PEN ADAPTER можно использовать для маркировки плоттером, толщина линий 0,1 мм

Адаптер - P-PEN ADAPTER - 0815224

Алюминиевый адаптер, для фиксации P-PEN при нанесении надписей плоттером

Маркер - X-PEN 0,35 - 0811228

Маркер без картриджа, для ручной маркировки табличек, поставляемых без надписей, для нанесения надписей с повышенной водостойкостью, толщина линии 0,35 мм

Маркер - CMS-PEN 0,25 - 5067815

Фломастер, в комплекте с адаптером, емкостью для чернил и резервуаром, толщина линии 0,25 мм

Маркер - CMS-PEN 0,35 - 5067828

Фломастер, в комплекте с адаптером, емкостью для чернил и резервуаром, толщина линии 0,35 мм

Маркер - CMS-PEN 0,50 - 5067831

Фломастер, в комплекте с адаптером, емкостью для чернил и резервуаром, толщина линии 0,5 мм

Картридж - CMS-INK-TR-C5 - 5146684

Картридж с чернилами, специальные чернила черного цвета, 5 картриджей по 1 мл, для повышенных требований

Жидкость для очистки - CMS-R-FLUID-TR - 5146750

Жидкость для чистки, 30 мл, для CMS-INK-TR-C5

106 Результаты