Список продукции: Принадлежности

Фильтр

27 результатов

Запасной нож - QUICK WIREFOX 6 SC EM - 1208047

Запасные лезвия для клещей для снятия изоляции QUICK-WIREFOX

Принадлежности - QUICK WIREFOX 6 WIRE STOPPER - 1204915

Ограничитель для клещей для удаления изоляции QUICK WIREFOX 6

Крепежный зажим - TF-PART BC-CLIP - 1212825

Y-образный зажим для крепления инструмента на системных платах.

Крепежный зажим - TF-PART BC-TOOLFOX 1 - 1212824

Задняя плата TOOLFOX, перфорированная плата для крепления кабельными хомутами (ширина 2,5 мм или 3,6 мм)

Крепежный зажим - TF-PART BC-TOOLFOX - 1212823

Задняя плата TOOLFOX, системная плата для крепления с помощью Y-образного зажима

Магазин - CRIMPFOX 4 IN 1/MAG - 1200103

Магазин для наконечников для CRIMPFOX 4 IN 1, для наконечников с изоляционными втулками 0,5 мм2 ... 2,5 мм2, длиной 8 мм

Наплечная сумка - FAME-BAG 260 - 3069520

Наплечная сумка, для штекеров FAME шириной до 261 мм, длина: 220 мм, ширина: 290 мм, высота: 115 мм, цвет: черный

27 Результаты