Список продукции: Принадлежности

Фильтр

10 результатов

Принадлежности для автоматов - FUSE SB 1,25 A - 1208801

Предохранитель, инерционный, 1,25 ампер, количество: 2 предохранителя

Запасной предохранитель - FUSE SB 2.0A/250V - 1212685

Принадлежности автоматов для обжима и снятия изоляции CF 1000-1,5 и CF 1000-10, сетевой предохранитель, 20x5 мм, инерционный, 2 А, до 250 В

Принадлежности - CF 3000 KOFFER BESTUECKT - 3202805

Комплекты переоборудования, для CF 3000, со стандартным ножом для снятия изоляции, для изолированных кабельных наконечников 0,5 ... 2,5 мм² в лентах, в прочном кейсе.

Принадлежности - CF 3000 SCHWENKARM KOMPL. - 3202766

Поворотный рычаг для автоматического обжимного устройства CF 3000-2,5

Принадлежности - CF 3000 ZENTRIERGABEL UNTEN - 3202753

Центрирующая вилка (нижняя) для автоматического обжимного устройства CF 3000-2,5

Принадлежности - CF 3000 REVERSETASTE - 3202685

Запасная кнопка для устр-ва автообжима

Принадлежности - CF 3000 GUMMIFUESSE - 3202656

Резиновая подставка для автоматического обжимного устройства CF 3000-2,5

Принадлежности - CF 3000 ZENTRIERGABEL OBEN - 3202740

Центрирующая вилка (верхняя) для автоматического обжимного устройства CF 3000-2,5

Принадлежности - CF 3000 SCHRAUBEN - 3202630

Винты для автоматического обжимного устройства

10 Результаты