Список принадлежностей

Фильтр

74 результатов

Защитная крышка - VC-SD1 - 1853670

Защитная крышка VARIOCON для монтажной рамы, степень защиты IP40, исполнение 1

Защитная крышка - VC-SD2 - 1853683

Защитная крышка VARIOCON для монтажной рамы, степень защиты IP40, исполнение 2

Защитная крышка - VC-SD3 - 1853696

Защитная крышка VARIOCON для монтажной рамы, степень защиты IP40, исполнение 3

Защитная крышка - VC-SD4 - 1853706

Защитная крышка VARIOCON для монтажной рамы, степень защиты IP40, исполнение 4

Кабельный ввод - VC-K-KV-PG16( 5- 8) - 1853735

Резьбовой сальник Pg16 с частично нарезанной резьбой, пластмассовый, в комплекте с резиновым уплотнением с одним отверстием и прижимной винтовой деталью, для корпусов исполнения 1, кабель (мм) 5-8

Кабельный ввод - VC-K-KV-PG16( 6,5- 9,5) - 1853748

Резьбовой сальник Pg16 с частично нарезанной резьбой, пластмассовый, в комплекте с резиновым уплотнением с одним отверстием и прижимной винтовой деталью, для корпусов исполнения 1, кабель (мм) 6,5-9,5

Кабельный ввод - VC-K-KV-PG16( 7-10,5) - 1853751

Резьбовой сальник Pg16 с частично нарезанной резьбой, пластмассовый, в комплекте с резиновым уплотнением с одним отверстием и прижимной винтовой деталью, для корпусов исполнения 1, кабель (мм) 7-10,5

Кабельный ввод - VC-K-KV-PG16( 9-13) - 1853764

Резьбовой сальник Pg16 с частично нарезанной резьбой, пластмассовый, в комплекте с резиновым уплотнением с одним отверстием и прижимной винтовой деталью, для корпусов исполнения 1, кабель (мм) 9-13

Кабельный ввод - VC-K-KV-PG21( 7-10,5) - 1853890

Резьбовой сальник Pg21 с частично нарезанной резьбой, пластмассовый, в комплекте с резиновым уплотнением с одним отверстием и прижимной винтовой деталью, для корпусов исполнения 2 - 4, кабель (мм) 7,5-10,5

Кабельный ввод - VC-K-KV-PG21( 9-13) - 1853900

Резьбовой сальник Pg21 с частично нарезанной резьбой, пластмассовый, в комплекте с резиновым уплотнением с одним отверстием и прижимной винтовой деталью, для корпусов исполнения 2 - 4, кабель (мм) 9-13

74 Результаты