Список изделий: принадлежности

Фильтр

389 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

новые

Соединительная плата - HC-B24/10-ADP-SS - 1034213

Соединительная плата, конструкция: B24 на B10

новые

Соединительная плата - HC-B24/6-ADP-SS - 1034215

Соединительная плата, конструкция: B24 на B6

новые

Соединительная плата - HC-B24/16-ADP-SS - 1034216

Соединительная плата, конструкция: B24 на B16

Защитная крышка - HC-STA-D15-BCSFS-PLR-BK - 1424374

Защитная крышка D15, Крепление производится одной защелкой, материал, защитная крышка: PC, высота: 19 мм

Защитная крышка - HC-STA-D15-HCLWS-PL-BK - 1424375

Защитная крышка D15, с одной защелкой, материал, защитная крышка: PC, высота: 19 мм

Защитная крышка - HC-STA-D25-HCLWS-PL-BK - 1424400

Защитная крышка D25, с одной защелкой, материал, защитная крышка: PC, высота: 19 мм

Защитная крышка - HC-STA-D25-BCSFS-PLR-BK - 1424401

Защитная крышка D25, Крепление производится одной защелкой, материал, защитная крышка: PC, высота: 19 мм

Защитная крышка - HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - 1424417

Защитная крышка D50, крепление двумя защелками, материал, защитная крышка: PA, высота: 19 мм, уплотнение: нет, Стандартн.

Защитная крышка - HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK - 1419270

Защитная крышка D7, Крепление производится одной защелкой, mатериал: PA, материал, защитная крышка: PA, высота: 29,4 мм, уплотнение: да, Стандартн., со шнурком, диаметр кольца: 25 мм, для гнездовых вставок

Защитная крышка - HC-STA-D07-BCLFS-PL-BK - 1419271

Защитная крышка D7, Крепление производится одной защелкой, mатериал: PA, материал, защитная крышка: PA, высота: 29,4 мм, уплотнение: нет, Стандартн., со шнурком, диаметр кольца: 25 мм, для вилочных вставок

389 Результаты