Список изделий: принадлежности

Фильтр

285 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

  • Дополнительные опции
    Закрыть

    Параметры



Зажим - SAC-M12-EXCLIP-F - 1558991

Предохранительный зажим для гнездовой части кабелей датчиков/исполнительных элементов с разъемом М12 и сборных разъемов М12, для гайки диаметром 15 мм или шестигранника размером 14 мм предотвращает разъединение штекерных соединений без инструмента.

Заглушки - Q-PROT 9/11 - 1670235

Заглушки, для Pg9/ Pg11, для закрытия неиспользуемых гнезд

Инструмент для удаления изоляции - WIREFOX SAC - 1212623

Клещи для снятия изоляции, для безгалогенных проводов датчика/исполнительного устройства (SAC), с изоляцией из ПУР и ПВХ, диаметром от 4,4 мм до 7 мм, произвольный выбор длины зачищаемой части провода

Держатель маркировки проводника - PATG 5/15 - 1013067

Держатель маркировки проводника, прозрачный, без надписи, тип монтажа: насаживание, диапазон диаметра кабеля: 10 ... 14 мм, размер маркировочного поля: 15 х 4 мм

Инструмент - SAC BIT M12-D15 - 1208432

Насадка для монтажа кабелей датчиков/исполнительных элементов со штекерным разъемом М12 и сборных штекерных разъемов М12, с накатанной гайкой диаметром 15 мм, для шестигранного привода 4 мм

Адаптерный модуль - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600

Адаптерный бит, для динамометрических инструментов TSD-M..., привод E6,3-1/4", с шестигранником 4 мм для установки битов SAC

Динамометрическая отвертка - TSD-M 1,2NM - 1212224

Динамометрическая отвертка, точность согласно EN ISO 6789, со шкалой 0,3-1,2 Нм

Плоское уплотнение - SACC-M16-SEAL CLM - 1430394

Плоское уплотнение M16, для встраиваемых соединителей M12, монтаж с внутренней стороны с крепежной резьбой M16

Колпачок - PROT-M12 FS-M-CHAIN - 1430491

Металлический колпачок M12 с фиксирующей цепью для неиспользуемого штекера M12 с цепью и фиксирующим кольцом 16,0 мм

285 Результаты

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321