Список изделий: принадлежности и маркировка

Фильтр

60 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Вставной модуль - RIF-LDP-12-24 DC - 2900939

Вставной модуль, для монтажа на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, с безынерционным диодом и желтым светодиодом, полярность: A1+, A2-, входное напряжение: 12 ... 24 В DC ±20 %

Вставной модуль - RIF-LDP-48-60 DC - 2900940

Вставной модуль, для монтажа на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, с безынерционным диодом и желтым светодиодом, полярность: A1+, A2-, входное напряжение: 48 ... 60 В DC ±20 %

Вставной модуль - RIF-LDP-110 DC - 2900941

сВставной модуль, для монтажа на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, с безынерционным диодом и желтым светодиодом, полярность: A1+, A2-, входное напряжение: 110 В DC ±20 %

Вставной модуль - RIF-LV-12-24 UC - 2900942

Вставной модуль, для монтажа на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, с варистором и желтым светодиодом, входное напряжение: 12 ... 24 B AC/DC ±20 %

Вставной модуль - RIF-LV-48-60 UC - 2900943

Вставной модуль, для монтажа на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, с варистором и желтым светодиодом, входное напряжение: 48 ... 60 В AC/DC ±20 %

Вставной модуль - RIF-LV-120-230 AC/110 DC - 2900944

Вставной модуль, для монтажа на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, с варистором и желтым светодиодом, входное напряжение: 120 ... 230 B AC/110 B DC ±20 %

Вставной модуль - RIF-V-12-24 UC - 2900945

Вставной модуль, для монтажа на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, с варистором, входное напряжение: 12 ... 24 B AC/DC ±20 %

Вставной модуль - RIF-V-48-60 UC - 2900947

Вставной модуль, для монтажа на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, с варистором, входное напряжение: 48 ... 60 B AC/DC ±20 %

Вставной модуль - RIF-V-120-230 UC - 2900948

Вставной модуль, для монтажа на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, с варистором, входное напряжение: 120 ... 230 В AC/DC ±20 %

Вставной модуль - RIF-RC-12-24 UC - 2900949

Вставной модуль, для монтажа на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, с RC-звеном, входное напряжение: 12 ... 24 В AC/DC ±20 %

60 Результаты