Список продукции: Принадлежности

Фильтр

1 600 результатов

новые

Опора - AB-UTI 6/3 - 1037092

Опора, Опора для сборной шины, устанавливается с интервалом 20 см, размер шага: 200 мм, длина: 97,4 мм, ширина: 2,2 мм, высота: 51,2 мм, полюсов: 1, цвет: синий

Защитный профиль - AP-BTO 5,5/14 - 3281151

Защитный профиль, ширина: 54,5 мм, высота: 10,5 мм, mатериал: Поликарбонат, длина: 1000 мм, цвет: прозрачный

Опора - AB-PTI 16/S - 3214022

Опора, длина: 77,7 мм, ширина: 2,2 мм, высота: 43,4 мм, цвет: синий

Крышка - AH-ME 115X150X80 - 3240267

Крышка, для защиты компонентов от прикосновений и пыли

Крышка - AH-ME 145X150X80 - 3240266

Крышка, для защиты компонентов от прикосновений и пыли

Крышка - AH-ME 200X150X78 - 3240268

Крышка, для защиты компонентов от прикосновений и пыли

Защитный профиль - AP-BTO 1,25 - 3281125

Защитный профиль, длина: 46 мм, ширина: 1000 мм, высота: 9,8 мм, цвет: прозрачный

новые

Защитный профиль - AP-BTO 38 - 3281221

Защитный профиль, ширина: 81 мм, высота: 10,5 мм, mатериал: Поликарбонат, длина: 1000 мм, цвет: прозрачный

Защитный профиль - AP-BTO 3,5 - 3281127

Защитный профиль, длина: 50 мм, ширина: 1000 мм, высота: 9,8 мм, цвет: прозрачный

Защитный профиль - AP-FTP METER - 3069899

Защитный профиль, для шахты моста контрольных штекеров FAME, поставляемая длина: 1 м

1 600 Результаты