Список принадлежностей

Фильтр

49 результатов

Холостой штекер - FBP 3+1 - 3069399

Холостой штекер, размер шага: 8,2 мм, длина: 72,9 мм, ширина: 65,2 мм, полюсов: 4, цвет: oранжевый

Холостой штекер - FBP 4+1 - 3069405

Холостой штекер, размер шага: 8,2 мм, длина: 72,9 мм, ширина: 74 мм, полюсов: 5, цвет: oранжевый

Холостой штекер - FBP 5+1 - 3069409

Холостой штекер, размер шага: 8,2 мм, длина: 72,9 мм, ширина: 82,3 мм, полюсов: 6, цвет: oранжевый

Холостой штекер - FBP 6+1 - 3069406

Холостой штекер, размер шага: 8,2 мм, длина: 72,9 мм, ширина: 90,5 мм, полюсов: 7, цвет: oранжевый

Холостой штекер - FBP 7+1 - 3069400

Холостой штекер, размер шага: 8,2 мм, длина: 72,9 мм, ширина: 99 мм, полюсов: 8, цвет: oранжевый

Холостой штекер - FBP 8+1 - 3069407

Холостой штекер, размер шага: 8,2 мм, длина: 72,9 мм, ширина: 107 мм, полюсов: 9, цвет: oранжевый

Холостой штекер - FBP 12+1 - 3069408

Холостой штекер, размер шага: 8,2 мм, длина: 72,9 мм, ширина: 139,5 мм, полюсов: 13, цвет: oранжевый

Холостой штекер - FAME-BP 6+1 - 3074151

Холостой штекер, полюсов: 7, цвет: oранжевый

Холостой штекер - FAME-BP 8+1 - 3074152

Холостой штекер, полюсов: 9, цвет: oранжевый

Холостой штекер - FAME-BP 12+1 - 3074153

Холостой штекер, полюсов: 13, цвет: oранжевый

49 Результаты

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321