Список принадлежностей

Фильтр

22 результатов

Адаптер - USB ADAPTER-812150000 - 2875644

Кабельный переходник USB на RS232

Адаптер - DEVELOPMENTKIT USB-2CAN-SERIAL - 2401505

Поддерживающая разработки среда интерфейсов (RS-232, RS-485 и 2x CAN) для подключения к компьютеру для проектных разработок.

Сенсорный стилус - TOUCH PEN - 2701379

Стилус для ЧМИ, серебристого цвета. Поставка вместе с самоклеющейся подставкой для стилуса.

Держатель - WANDHALTERUNG FUER HTP104T - 2902245

Монтажный материал для закрепления переносной сенсорной панели (HTP) на стене.

Приспособления для монтажа - HMI WALL MOUNTING KIT - 2701380

Монтажный комплект, ЧМИ, для настенного монтажа. В комплект крепежа входят 2 пружинные скобы.

Приспособления для монтажа - HMI WALL BOX - 2701381

Скрытая коробка из оцинкованной листовой стали для встраивания в стену.

Приспособления для монтажа - HMI SCB MOUNTING KIT 4 - 2701384

Монтажный комплект, ЧМИ, для установки на передней панели. Комплект креплений включает в себя 4 монтажных скоб, 4 шурупов и один шестигранный ключ.

22 Результаты