Список принадлежностей

Фильтр

75 результатов

Тестовый штекер - FTP-2/1 SERVICE - 3069469

Тестовый штекер, полюсов: 1, ширина: 9 мм, Цвет: красный

Тестовый штекер - FTP-2/1 SERVICE 0R1 - 3069466

Тестовый штекер, со встроенным резистором 100 мОм, 3 Вт, полюсов: 1, ширина: 9 мм, Цвет: красный

Тестовый штекер - FTP-2/2 SERVICE - 3069464

Тестовый штекер, полюсов: 2, ширина: 19,5 мм, Цвет: красный

Тестовый штекер - FTP-2/3 SERVICE - 3069465

Тестовый штекер, полюсов: 3, ширина: 27,7 мм, Цвет: красный

Тестовый штекер - FTP-2/4 SERVICE - 3069468

Тестовый штекер, полюсов: 4, ширина: 34,2 мм, Цвет: красный

Холостой штекер - FBP-2/A7 - 3069497

Холостой штекер, кодировка VDE тип A7, размер шага: 8,2 мм, длина: 81 мм, ширина: 71 мм, полюсов: 7, цвет: cерый

Холостой штекер - FBP-2/A14 - 3069500

Холостой штекер, кодировка VDE тип A14, размер шага: 8,2 мм, длина: 81 мм, ширина: 146,7 мм, полюсов: 14, цвет: cерый

Холостой штекер - FBP-2/B7 - 3069498

Холостой штекер, кодировка VDE тип B7, размер шага: 8,2 мм, длина: 81 мм, ширина: 71 мм, полюсов: 7, цвет: cерый

Холостой штекер - FBP-2/B14 - 3069501

Холостой штекер, кодировка VDE тип B14, размер шага: 8,2 мм, длина: 81 мм, ширина: 146,7 мм, полюсов: 14, цвет: cерый

Холостой штекер - FBP-2/B19 - 3069503

Холостой штекер, кодировка VDE тип B19, размер шага: 8,2 мм, длина: 81 мм, ширина: 187,5 мм, полюсов: 19, цвет: cерый

75 Результаты

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321