Список изделий: принадлежности

Фильтр

11 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Адаптер для монтажной рейки - EEM-MKT-DRA - 2902078

Адаптер для монтажной рейки для энергоизмерительных приборов EEM-MA600 и EEM-MA400

Функциональный модуль - EEM-IMP-MA400 - 2904314

Функциональный модуль с импульсным выходом или выходом аварийного сигнала для EEM-MA400

Функциональный модуль - EEM-IMP-MA600 - 2904313

Функциональный модуль с двумя импульсными выходами для EEM-MA600

Коммуникационный модуль - EEM-RS485-MA400 - 2901365

Коммуникационный модуль RS-485 JBUS/MODBUS для EEM-MA400

Коммуникационный модуль - EEM-RS485-MA600 - 2901367

Коммуникационный модуль RS-485 JBUS/MODBUS для EEM-MA600

Коммуникационный модуль - EEM-PB 12-MA600 - 2901418

Коммуникационный модуль PROFIBUS DP (12 Мбит/с) для EEM-MA600

Коммуникационный модуль - EEM-ETH-MA600 - 2901373

Коммуникационный модуль Ethernet для EEM-MA600 с интегрированным веб-сервером

Коммуникационный модуль - EEM-ETH-RS485-MA600 - 2901374

Коммуникационный модуль Gateway RS-485 / Ethernet для EEM-MA600 с интегрированным веб-сервером

Функциональный модуль - EEM-MEMO-MA600 - 2901370

Модуль памяти для промежуточного хранения значений для EEM-MA600

Функциональный модуль - EEM-2AO-MA600 - 2901475

Функциональный модуль с 2 аналоговыми выходами (0–20/4-20мА) для EEM-MA600

11 Результаты