Параметры
Соединитель для установки на несущую рейку. Универсальный, для корпусов TBUS. Позолоченные контакты, 5-полюсн.
Соединитель для установки на несущую рейку. Универсальный, для корпусов TBUS. Позолоченные контакты, 5-полюсн.
Модуль питания и сигнализации с винтовым зажимом, только для использования на конечном носителе, без соответствующего соединителя для несущей рейки, без сменного предохранителя.
Мультиплексор HART для конфигурирования и диагностирования в режиме online полевых устройств, поддерживающих HART, а также для непрерывного протоколирования переменных процесса и состояний с помощью ПК или система управления и контроля, для установки на NS 35/7.5 или NS 32
Подготовленный круглый кабель; Подключение 1: IDC/FLK коммутационная плата (1x 14-полюсн., 180 °-Отвод); Подключение 2: IDC/FLK коммутационная плата (1x 14-полюсн., 90 °-oтвод); длина кабеля: 2 м
Набор кабелей для передачи сигналов на конечный носитель для модулей серии MACX Analog Ex. Подключение клеммных контактов 3.1 и 3.2 (передача сигналов) к сигнальной плате.
Набор кабелей для передачи сигналов и подачи напряжения на конечный носитель для модулей серии MACX Analog Ex. Подключение клеммных контактов 3.1 и 3.2 (передача сигналов), а также 1.1 и 1.2 (подача напряжения) к сигнальной плате при помощи 4-контактного штекерного соединителя PTSM.
Набор кабелей для модуля питания и модуля сообщения об ошибках MACX MCR-PTB (арт. No 2865625), для использования на конечном носителе для разделительных усилителей серии MACX MCR(-EX)-SL- ... .
Набор кабелей для передачи сигналов и подачи напряжения на конечный носитель для разделительных усилителей серии MACX Analog Ex. Подключение клеммных контактов 3.2 и 2.2 (передача сигналов при активных входных платах), а также 1.1 и 1.2 (подача напряжения) к сигнальной плате.
Комплект кабелей подачи питающего напряжения для резервного питания группы устройств на держателе MINI-Analog. Данный комплект кабелей подходит для подачи питания посредством питающей клеммы 2902958 MINI MCR-SL-PTB-FM.
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в