Параметры
Клемма питания MINI MCR-SL-PTB-FM(-SP) предназначается для подачи напряжения питания к соединителям, устанавливаемым на монтажную рейку. Клемма питания FM имеет дополнительную функцию контроля питания в комбинации с модулем распознавания ошибок. Винтовой зажим.
Клемма питания MINI MCR-SL-PTB-FM(-SP) предназначается для подачи напряжения питания к соединителям, устанавливаемым на монтажную рейку. Клемма питания FM имеет дополнительную функцию контроля питания в комбинации с модулем распознавания ошибок. Пружинный зажим
Модуль мониторинга ошибок применяется для анализа и сообщения об общем сбое системы мониторинга ошибок и для контроля напряжений питания. Cообщение о неисправности передается через замыкающий контакт. Винтовой разъем, стандартная конфигурация.
Модуль мониторинга ошибок применяется для анализа и сообщения об общем сбое системы мониторинга ошибок и для контроля напряжений питания. Cообщение о неисправности передается через замыкающий контакт. Разъем с пружинными зажимами, стандартная конфигурация.
Клеммный модуль питания MCR, для питания нескольких модулей MINI Analog, подсоединяемых через Т-соединитель, с винтовыми клеммами, потребляемый ток до 2 А
Клеммный модуль питания MCR, для питания нескольких модулей MINI-ANALOG, подсоединяемых через Т-соединитель, с пружинными клеммами, потребляемый ток до 2 А
Соединитель для установки на несущую рейку. Универсальный, для корпусов TBUS. Позолоченные контакты, 5-полюсн.
Блок питания MINI POWER для установки на монтажную рейку, первичный такт, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 1,5 A
Блок питания MINI POWER для установки на монтажную рейку, первичный такт, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 1,5 A, для взрывоопасных зон
Соединитель для установки на несущую рейку. Универсальный, для корпусов TBUS. Позолоченные контакты, 5-полюсн.
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в