Список принадлежностей

Фильтр

2 результатов

Держатель - PACT RCP-CLAMP - 2904895

Опциональное крепление обеспечивает надежную фиксацию пояса Роговского на сборных шинах толщиной 10 ... 15 мм. Для монтажа корпус пояса насаживается на фланец крепежного устройства, где он автоматически фиксируется.

новые

Держатель - PACT RCP-CLAMP-5-10 - 2907888

Опциональное крепление обеспечивает надежную фиксацию пояса Роговского на сборных шинах толщиной 5 ... 10 мм. Для монтажа корпус пояса насаживается на фланец крепежного устройства, где он автоматически фиксируется.

2 Результаты
 

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321