Список изделий: принадлежности

Фильтр

5 результатов

Приспособления для монтажа - PACT-FAST-MNT-W13-L40 - 2276612

Быстрое крепление преобразователя делает возможным быстрый монтаж преобразователей тока PACT на токоведущей шине. При установке достаточно силы пальцев, инструмент не требуется. Фиксирующие штифты: 40 мм, планка держателя: 13 мм

Приспособления для монтажа - PACT-FAST-MNT-W13-L65 - 2276625

Быстрое крепление преобразователя делает возможным быстрый монтаж преобразователей тока PACT на токоведущей шине. При установке достаточно силы пальцев, инструмент не требуется. Фиксирующие штифты: 65 мм, планка держателя: 13 мм

Приспособления для монтажа - PACT-FAST-MNT-W16-L40 - 2276638

Быстрое крепление преобразователя делает возможным быстрый монтаж преобразователей тока PACT на токоведущей шине. При установке достаточно силы пальцев, инструмент не требуется. Фиксирующие штифты: 40 мм, планка держателя: 16 мм

Приспособления для монтажа - PACT-FAST-MNT-W16-L65 - 2276641

Быстрое крепление преобразователя делает возможным быстрый монтаж преобразователей тока PACT на токоведущей шине. При установке достаточно силы пальцев, инструмент не требуется. Фиксирующие штифты: 65 мм, планка держателя: 16 мм

5 Результаты
 

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321