Список принадлежностей

Фильтр

7 результатов

Зарядное устройство - RFMARK HF POWER LINK STATION - 5148013

Зарядная станция с возможностью обмена данными и запасным аккумулятором. Соединительная станция включает разъем для USB 2.0 и Ethernet, зарядное устройство, блок питания и сетевой кабель (EU/UK)

Зарядное устройство - RFMARK UHF POWER LINK STATION - 5148014

Зарядная станция с возможностью обмена данными и запасным аккумулятором. Соединительная станция включает разъем для USB 2.0 и Ethernet, зарядное устройство, блок питания и сетевой кабель (EU/UK/US/CN)

Аккумулятор - RFMARK HF/ACCU - 5148015

Литий-ионный аккумулятор с производительностью 2600 мАч при 7,4 В

Аккумулятор - RFMARK UHF/ACCU - 5148016

Литий-ионный аккумулятор с производительностью 2260 мАч при 3,7 В

Принадлежности - RFMARK HF PROTECTION CASE - 5148017

Водозащитная сумка с ремнем
(без сенсорного экрана)

Сумка для инструментов, не укомплектованая - RFMARK HF/BELTPOUCH - 5148018

Поясная сумка, с ремешком, управление сенсорным экраном

Сумка для инструментов, не укомплектованая - RFMARK UHF/BELTPOUCH - 5148021

Поясная сумка, с ремешком, управление сенсорным экраном

7 Результаты