Список принадлежностей

Фильтр

26 результатов

Антенный разветвитель - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

Разветвитель антенного сигнала на 2 выхода (антенный разветвитель), N-подключение (розетка) к обоим верхним концам и N-подключение (розетка) к нижнему концу

Устройство защиты от перенапряжений - CN-LAMBDA/4-5.9-SB - 2800023

Промежуточный штекер по технологии Lambda/4 в качестве защиты от перенапряжений для коаксиальных интерфейсов передачи сигналов. Разъемы: Соединители N-типа, штекер-гнездо

Устройство защиты от перенапряжений - CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - 2800491

Промежуточный штекер с технологией Lambda/4 в качестве защиты от перенапряжений для коаксиальных интерфейсов передачи сигналов. Разъемы: SMA-разъёмы, штекер-гнездо

Устройство защиты от перенапряжений - CN-LAMBDA/4-5.9-BB - 2838490

Промежуточный штекер по технологии Lambda/4 в качестве защиты от перенапряжений для коаксиальных интерфейсов передачи сигналов. Разъемы: Соединители N-типа, гнездо-гнездо

Адаптер - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Антенный адаптер для прохода распределительного шкафа, диапазон частот: 0,3 ГГц ... 6 ГГц, степень защиты: IP65, подключение: 2 x N (гнездо)

Антенный разветвитель - RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - 2867856

Разветвитель антенного сигнала на 4 выхода, подключение разъемов SMA (гнездовые) к 4 верхним концам и SMA (штыревой) к нижнему концу.

Адаптер - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Антенный адаптер, диапазон частот: 0,3 ГГц ... 6 ГГц, подключение: RSMA (штыревой) -> SMA (гнездо)

Адаптер - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Антенный адаптер для прохода распределительного шкафа, диапазон частот: 0,3 ГГц ... 6 ГГц, подключение: 2 x SMA (гнездо)

Лента для защиты от атмосферного воздействия - RAD-TAPE-SV-19-3 - 2903182

Лента из самовулканизирующегося материала, для защиты от атмосферного воздействия адаптеров, кабельных соединений и т.п., длина рулона 3 м

Приспособления для монтажа - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

Монтажные приспособления для установки ненаправленной антенны OMNI антивандального исполнения

26 Результаты

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321