Список изделий: принадлежности

Фильтр

97 результатов

Сенсорный стилус - TOUCH PEN - 2701379

Стилус для аналогово-резистивных устройств HMI, серебристого цвета. Поставка вместе с самоклеящейся подставкой для стилуса.

Карта памяти - 16GB CF - 2701668

Карта CompactFlash®, вставная, 16 Гбайт

Карта памяти - 32GB CF - 2701669

Карта CompactFlash®, вставная, 32 Гбайт

Держатель - DL ADAPTER PLATE VESA75-100 - 2400014

Монтажная пластина для Designline для приспособления VESA 75 на VESA100. Отверстия на VESA100 для удобного монтажа. Цвет: RAL 7035 (светло-серый)

Память - DL 16 GB SSD KIT - 2400029

Комплект SATA SDD 2,5", 16 Гб, с вставными рамками, для промышленных ПК Designline

Память - DL 32 GB SSD KIT - 2400030

Комплект SATA SDD 2,5", 32 Гб, с вставными рамками, для промышленных ПК Designline

Держатель - DL WALL MOUNT - 2400013

Настенное крепление для Designline. Размеры отверстия: VESA 100 с отверстиями для удобного монтажа. Цвет: RAL 7035 (светло-серый). Длина: 218 мм

Монтажный комплект - DL PPC21.5 ARM ADAPTER - 1048820

АДАПТЕР DL PPC21.5 ARM крепится на ППК Designline® DL PPC21.5... и обеспечивает тем самым возможность прямой интеграции с держателями типа VESA 75 x 75

Память - DL 480 GB SSD KIT - 1066253

Сборочный комплект для 480-ГБ-2,5"-SATA-HDD с лотком для промышленных ПК Designline

97 Результаты