Список принадлежностей для штекерных зарядных систем

Фильтр

39 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Стандарт (норма или предписание), в соответствии с которым допускается или конструируется изделие, helpImageUrl=]

Защитная крышка - EV-T2SC-EM - 1627635

Самозакрывающаяся защитная крышка для сетевой зарядной розетки, Тип 2, МЭК 62196-2, Монтаж на передней стенке, винтовое крепление с передней стороны, Винтовое крепление защитной крышки спереди

Защитная крышка - EV-T2SC-EMF - 1069199

Самозакрывающаяся защитная крышка для сетевой зарядной розетки, Тип 2, МЭК 62196-2, Монтаж на передней стенке, винтовое крепление с передней стороны, Винтовое крепление защитной крышки спереди, Крепежные отверстия с передней стороны, Крепежные отверстия с передней стороны

Защитная крышка - EV-T2SC - 1405217

Самозакрывающаяся защитная крышка для сетевой зарядной розетки, Тип 2, МЭК 62196-2, Монтаж на передней стенке, винтовое крепление с передней стороны, Привинчивание защитной крышки с задней стороны, Резьба М5

Защитная крышка - EV-T2SC - 1627780

Самозакрывающаяся защитная крышка для сетевой зарядной розетки, Тип 2, МЭК 62196-2, Монтаж на передней стенке, винтовое крепление с передней стороны, Привинчивание защитной крышки с задней стороны, Резьба М5

Защитная крышка - EV-GBSCO - 1623415

Самооткрывающаяся защитная крышка для сетевой зарядной розетки, GB/T, Тип 2, GB/T 20234.2, МЭК 62196-2, Монтаж на переднюю стенку, сбоку от инфраструктурной зарядной розетки, Привинчивание защитной крышки с задней стороны

Защитная крышка - EV-GBSC-D6,5MM - 1623888

Самозакрывающаяся защитная крышка для сетевой зарядной розетки, GB/T, Тип 2, GB/T 20234.2, МЭК 62196-2, Монтаж на переднюю стенку, справа или слева от инфраструктурной зарядной розетки, Привинчивание защитной крышки с задней стороны

Защитная крышка - EV-GBSC - 1623416

Самозакрывающаяся защитная крышка для сетевой зарядной розетки, GB/T, Тип 2, GB/T 20234.2, МЭК 62196-2, Монтаж на переднюю стенку, справа или слева от инфраструктурной зарядной розетки, Привинчивание защитной крышки с задней стороны

Крепежная рама - EV-T2SF-EM - 1627637

Крепежная рамка для инфраструктурной зарядной розетки, Тип 2, МЭК 62196-2, Монтаж на передней стенке, винтовое крепление с обратной стороны, Винтовое крепление защитной крышки спереди

Монтажные рамы - EV-T2SF - 1405218

Монтажная рама для инфраструктурной зарядной розетки, Тип 2, МЭК 62196-2, Монтаж на передней стенке, винтовое крепление с обратной стороны, Винтовое крепление защитной крышки спереди, Резьба М5

39 Результаты