Список технологий подключения переменного тока для полевой кабельной разводки

Фильтр

14 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Переходные соединители - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

Круглые разъемы (со стороны кабеля), Переходные соединители, конструкция: Разблокировка только при помощи инструмента, Материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 3, Мин. сечение провода: 1,5 мм², Сечение жилы макс.: 6 мм², номинальное напряжение: 690 V AC, Расчетный ток: 35 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Тип контактов: Розетка, Мин. диаметр кабеля: 12 мм, Макс. диаметр кабеля: 16 мм

Переходные соединители - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

Круглые разъемы (со стороны кабеля), Переходные соединители, конструкция: Разблокировка только при помощи инструмента, Материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 3, Мин. сечение провода: 1,5 мм², Сечение жилы макс.: 6 мм², номинальное напряжение: 690 V AC, Расчетный ток: 35 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Тип контактов: Розетка, Мин. диаметр кабеля: 16 мм, Макс. диаметр кабеля: 21 мм

Переходные соединители - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

Круглые разъемы (со стороны кабеля), Переходные соединители, конструкция: Разблокировка только при помощи инструмента, Материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 3, Мин. сечение провода: 1,5 мм², Сечение жилы макс.: 6 мм², номинальное напряжение: 690 V AC, Расчетный ток: 35 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Тип контактов: Розетка, Мин. диаметр кабеля: 8 мм, Макс. диаметр кабеля: 12 мм

Переходные соединители - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

Круглые разъемы (со стороны кабеля), Переходные соединители, конструкция: Разблокировка только при помощи инструмента, Материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 3, Мин. сечение провода: 1,5 мм², Сечение жилы макс.: 6 мм², номинальное напряжение: 690 V AC, Расчетный ток: 35 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Тип контактов: Розетка, Мин. диаметр кабеля: 8 мм, Макс. диаметр кабеля: 21 мм

Переходные соединители - PRC 5-FC-FS6 8-12 - 1410629

Круглые разъемы (со стороны кабеля), Переходные соединители, конструкция: Разблокировка только при помощи инструмента, Материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 5, Мин. сечение провода: 1,5 мм², Сечение жилы макс.: 6 мм², номинальное напряжение: 690 V AC, Расчетный ток: 35 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Тип контактов: Розетка, Мин. диаметр кабеля: 8 мм, Макс. диаметр кабеля: 12 мм

Переходные соединители - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

Круглые разъемы (со стороны кабеля), Переходные соединители, конструкция: Разблокировка только при помощи инструмента, Материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 5, Мин. сечение провода: 1,5 мм², Сечение жилы макс.: 6 мм², номинальное напряжение: 690 V AC, Расчетный ток: 35 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Тип контактов: Розетка, Мин. диаметр кабеля: 12 мм, Макс. диаметр кабеля: 16 мм

Переходные соединители - PRC 5-FC-FS6 16-21 - 1410655

Круглые разъемы (со стороны кабеля), Переходные соединители, конструкция: Разблокировка только при помощи инструмента, Материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 5, Мин. сечение провода: 1,5 мм², Сечение жилы макс.: 6 мм², номинальное напряжение: 690 V AC, Расчетный ток: 35 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Тип контактов: Розетка, Мин. диаметр кабеля: 16 мм, Макс. диаметр кабеля: 21 мм

Переходные соединители - PRC 5-FC-FS6 8-21 - 1410656

Круглые разъемы (со стороны кабеля), Переходные соединители, конструкция: Разблокировка только при помощи инструмента, Материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 5, Мин. сечение провода: 1,5 мм², Сечение жилы макс.: 6 мм², номинальное напряжение: 690 V AC, Расчетный ток: 35 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Тип контактов: Розетка, Мин. диаметр кабеля: 8 мм, Макс. диаметр кабеля: 21 мм

Тестовый штекер - PRC 5-TC-FS6 8-21 - 1621325

Тестовый штекер PRC, на 2000 циклов вставки, с возможностью ручной разблокировки, черный, 5 полюсов, 1,5—6 мм² / 690 В / 35 A, с винтовым зажимом для проводов с внешним диаметром 8—21 мм.

Тестовый штекер - PRC 3-TC-FS6 8-21 - 1621326

Тестовый штекер PRC, на 2000 циклов вставки, черный, с возможностью ручной разблокировки, 3 полюса, 1,5—6 мм² / 690 В / 35 A, с винтовым зажимом для проводов с внешним диаметром 8—21 мм.

14 Результаты