К архивным публикациям СМИ

Новые угловые круглые разъемы М23

2016/10/21

Угловые круглые разъемы M23 для передачи сигналов  

M23 ADVANCE: угловой круглый разъем M23 для передачи сигналов

Phoenix Contact дополняет ассортимент собираемых круглых разъемов в типоразмере M23.

Новые угловые сигнальные разъемы M23 ADVANCE выполнены со степенью защиты IP 65/67 и имеют полную электромагнитную защиту. Кабельные разъемы поставляются опционально с системой быстрой фиксации SPEEDCON и благодаря этому оптимально подходят для удобной полевой кабельной разводки в промышленных условиях. Разъемы с гнездовыми или штыревыми контактами для 6 или 19 полюсов совместимы с предыдущими разъемами М23 и могут использоваться со многими соединителями приборов. Подключение проводника осуществляется методом пайки или опрессовывания. В зависимости от количества полюсов разъем может использоваться с токами до 20 А и напряжением до 300 В.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321