К архивным публикациям СМИ

Устройства защиты от перенапряжений для установки на стойку

2016/10/21

Устройства защиты от перенапряжений серии VAL-MS…O и VAL-MS…U  

Устройства защиты от перенапряжений для систем, монтируемых на стойку

Устройство защиты от перенапряжений для установки на стойку должно соответствовать требованиям относительно высокой плотности и производительности.

Устройство защиты от перенапряжений для установки на стойку должно соответствовать требованиям относительно высокой плотности и производительности. Phoenix Contact предлагает первые вставные устройства защиты от перенапряжений для применения в стандартных корпусах, монтируемых на стойку. Эти изделия, в основе которых лежит семейство продукции VALVETRAB, отличаются новым элегантным монтажным положением, которое оптимизирует защиту устанавливаемых на стойку систем от перенапряжений. Благодаря расположению в передней части устройства пользователь может контролировать индикаторы состояния, не снимая крышку и не отключая источник питания. Наглядное расположение вставных устройств защиты от перенапряжений упрощает процесс технического обслуживания и устранения неисправностей. При помощи локального индикатора состояния или контакта дистанционной сигнализации можно быстро и удобно производить визуальные проверки. Сухие контакты с гальванической развязкой контролируют состояние всех штекеров, создавая надежную систему.


Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321