К архивным публикациям СМИ

Новые шинные соединители для корпусов для электроники

2017/11/22

Новые шинные соединители для корпусов для электроники  

Новые шинные соединители для корпусов для электроники

Phoenix Contact дополняет ассортимент многофункциональных корпусов для электроники серии ME-IO восьмиполюсными шинными соединителями.

 Шинные соединители TBUS8 позволяют передавать последовательные и параллельные сигналы и данные между отдельными корпусами для электроники. На каждый последовательный или параллельный полюс можно передавать до 4 или 6 А, суммарный ток не должен превышать 40 А. Компактные шинные соединители с шагом 2,54 мм можно монтировать на несущую рейку без инструмента, контактирование происходит автоматически при закреплении корпуса.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321