К архивным публикациям СМИ

Новая сильноточная проходная клемма для тока до 150 A

2018/07/15

Сильноточная проходная клемма для тока до 150 A  

Сильноточная проходная клемма для тока до 150 A

Новые сильноточные проходные клеммы UW50 с винтовыми зажимами от Phoenix Contact подходят для проводников сечением от 16 мм² до 50 мм².

Наборные однополюсные проходные клеммы позволяют передавать ток до 150 A и напряжение до 1 000 В (600 В UL) безопасным и надежным способом. Клемма UW50 устанавливается без использования инструмента в соответствующий вырез в корпусе с толщиной стенок от одного до четырех мм. В зависимости от приложения поставляются исполнения с горизонтальным или вертикальным отводом провода. Специальные литые модели обеспечивают герметичность корпуса даже при заливной массе с низкой вязкостью.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321