К архивным публикациям СМИ

Промышленные штекерные соединители для железнодорожного транспорта в компактном исполнении D7

2017/04/27

Корпуса HEAVYCON D7 HPR и обжимные контактные вставки  

Промышленные штекерные соединители для железнодорожного транспорта в компактном исполнении D7

Новые корпуса HEAVYCON D7 компании Phoenix Contact оптимизированы для применения в ж/д отрасли. Компактные корпуса HPR позволяют передавать сигналы и питание даже в стесненных условиях.

Корпуса изготовлены из устойчивого к коррозии литого под давлением цинка с порошковым покрытием. Они гарантируют герметичность до класса защиты IP68 даже в экстремальных условиях. Винтовое крепление обеспечивает надежность применения даже в условиях вибраций и сотрясений. Поверхности корпусов и уплотнения из нитрильного каучука (NBR) проводят электричество. В сочетании с экранированными кабельными вводами они обеспечивают надежную защиту от ЭМВ. Корпуса прошли испытания согласно МЭК 61373 и EN 50155. Прочные и вибростойкие контактные вставки с обжимным контактом в двух- и трехконтактном исполнении дополняют ассортимент. Квадратные вставки подходят для приложений до 40 A и 400 В.