К архивным публикациям СМИ

Простая автоматизация с МЭК 61850

2017/04/14

Контроллер Axiocontrol AXC 1050  

Прочный контроллер Axiocontrol AXC 1050

Для эффективной стандартизированной автоматизации в энергетической отрасли теперь в наличии контроллеры Axiocontrol от Phoenix Contact.

При помощи контроллера стандартизированные данные от полевых устройств передаются в диспетчерскую посредством GOOSE или MMS в соответствии со стандартом 61850. Система автоматизации проста в обращении и производительна, она предназначена для применения в неблагоприятных промышленных условиях. При помощи лицензии на карте памяти SD активируется протокол связи, обеспечивающий быструю разработку соответствующих IEC 61850 интерфейсов. При этом инжиниринг функций управления и МЭК 61850 не зависит друг от друга. Пользователь может предпринять моделирование данных для МЭК 61850 и отдельно от этого использовать стандартные языки программирования из ПО для автоматизации PC Worx для адаптации устройства управления к своему приложению.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321