К архивным публикациям СМИ

Оптимальное освещение электрошкафа благодаря светодиодной технологии

2015/05/11

Светильники для электрошкафа PLD 400-го и 600-го класса  

Интегрированные оптические элементы обеспечивают оптимальное освещение электрошкафа

Новые светильники для электрошкафа PLD компании Phoenix Contact обеспечивают яркое освещение электрошкафа с учетом местных особенностей даже в нижней его части при помощи светодиодной технологии и интегрированных оптических элементов.

Светильники устанавливаются быстро и без использования инструмента. Помимо кабельных и монтажных принадлежностей, ассортимент продукции включает изделия двух классов мощности. Светильники 600-го класса оснащены широкодиапазонным входом переменного тока и могут подключаться по последовательной схеме. Светильники автоматически включаются и выключаются под действием бесконтактного датчика. Через специальную розетку можно подключать внешние устройства даже при отсутствии напряжения в электрошкафу. На компактные светильники 400-го класса подается напряжение 24 В пост. тока. Возможность выбора длины, а также поворотные световые отверстия, позволяют учитывать различную ширину электрошкафов и глубину монтажа на панели электрошкафа. Светильники можно подсоединять по последовательной схеме и включать и выключать ручным способом при помощи встроенной кнопки или автоматически при помощи дверного позиционного выключателя.


Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Дополнительные сведения

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close