К архивным публикациям СМИ

Функция резервирования устройств Profinet

2018/12/10

Функция резервирования устройств PROFINET  

Функция резервирования устройств PROFINET

После выпуска программного обеспечения в версии V1.6 Profinet для Device Single-Chip TPS-1 Phoenix Contact предоставил возможность соединения устройства Profinet с двумя контроллерами в режиме резервирования (первичный и резервный).

Эта новая возможность не требует изменений аппаратного или прикладного программного обеспечения для существующих моделей устройств. Необходима только новая загрузка Profinet-Stack V1.6 в Single-Chip. В этом случае резервная система контроллера может обращаться к входным или выходным данным устройства по необходимости. Кроме резервных систем, TPS-1 с новой версией программного обеспечения может без ограничения использоваться для Profinet Standard 2.35.

Возможность резервирования является важным требованием в части готовности установок и процессов. Для этого случая использования в Profinet определен соответствующий режим (Profinet System Redundancy), чтобы создать единую концепцию резервирования для разных производителей.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321