Новые медиаконвертеры для сетей Ethernet идеально подходят для промышленных приложений с базовыми требованиями
Новые медиаконвертеры для Ethernet класса 1000 компании Phoenix Contact предназначаются для промышленных приложений с базовыми требованиями.
Они предлагают простой и недорогой способ перехода на оптоволоконные технологии передачи. Передача данных по оптоволокну оптимизирует производительность и безопасность передачи приложений Ethernet. Кроме увеличенного радиуса действия обеспечены также преимущества гальванической развязки. Компактные устройства в прочном металлическом корпусе позволяют преодолевать расстояния до 9,6 километра. Здесь применяется многомодовое стекловолокно со штекерными соединителями на выбор — SC-Duplex или B-FOC (ST). Процесс ввода в эксплуатацию упрощен благодаря системам Auto-Negotiation и Auto-Crossing. Имеется также возможность установки фиксированной скорости передачи данных 10 и 100 Мбит/с. Кроме многочисленных диагностических светодиодов медиаконвертеры обладают функцией LFP (Link Fault Pass Through). Она обеспечивает надежный и непрерывный контроль соединения. При потере соединения могут непосредственно использоваться механизмы резервирования.
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в