К архивным публикациям СМИ

Надежные блочные и панельные ПК для высокотехнологичных приложений

2017/02/21

Промышленные ПК VL2 9000  

Производительные промышленные ПК с процессорами Intel® Core™ i7 Skylake

Готовность системы с привлекательным дизайном: для современных концепций обслуживания блочные и панельные ПК Valueline были дополнены новым классом производительности для высокотехнологичных приложений.

Изделия серии VL2 9000 с новыми процессорами Intel® Core™ i7 (Skylake), большим объемом функций и привлекательным дизайном представляют собой индивидуальные решения ППК для приложений с высокими требованиями. Новое поколение изделий Valueline является надежным решением для применения в промышленных компьютерах прямо на месте. Для этого предусмотрен удобный доступ ко всем важным компонентам. Устройство может быть расширено через слот PCI/PCIe. Два запоминающих устройства и поддержка RAID повышают безопасность хранения данных. Для приложений, требующих большой производительности, теперь в наличии процессор Intel® Core™ i7-6822EQ. Пользователь также может выбирать между различными размерами дисплея от 15,6 до 21,5 дюймов. Благодаря модульному методу производства ППК Valueline отличаются коротким временем поставки и хорошим соотношением цены и качества даже в индивидуальной конфигурации. Кроме того, данная серия отличается высокой гибкостью и доступностью системы. При помощи промышленных ПК можно просто и экономично внедрять концепции автоматизации в соответствии с проектом будущего Industrie 4.0.