К архивным публикациям СМИ

Гибкая сегментация сетей

2018/12/10

Два коммутатора NAT серии 2000  

Новые коммутаторы NAT серии 2000 имеют индивидуальные возможности настройки и универсальные области применения

Phoenix Contact расширяет ассортимент коммутаторов серии 2000 новыми тремя моделями с функцией NAT.

NAT объединяют функции управляемых коммутаторов и маршрутизаторов NAT в одном устройстве и поэтому рассчитаны на простую интеграцию в вышестоящие сети установок с одинаковыми диапазонами IP-адресов. В новых моделях устройства имеются различные NAT-механизмы перевода IP-адресов: 1:1 NAT, виртуальный NAT, маскарадинг IP и перенаправление портов. Кроме того, имеется возможность гибкого распределения восьми портов коммутатора, например, в качестве классического коммутатора NAT с одним портом WAN и семью портами LAN, или несколькими портами WAN для подключения машины к нескольким вышестоящим сетям, например, к сети производства и диагностики. Для обеспечения высокой надежности как внутри установки, так и при подсоединении к вышестоящим сетям устройства FL NAT 2000 поддерживают различные механизмы резервирования как со стороны LAN, так и со стороны WAN. В зависимости от приложения имеются модели с оптимизированным набором функций для серийного машиностроения или с расширенным набором функций коммутатора, а также со специальными допусками и гигабитной связью.

Новые коммутаторы NAT заменяют серию FL NAT SMN.