К архивным публикациям СМИ

Всего 6 мм для распределения потенциалов

2018/02/01

Автоматический выключатель PTCB в сочетании с электротехническими клеммами и системой CLIPLINE complete  

Простое и компактное распределение потенциалов с помощью автоматического выключателя PTCB

Одноканальный электронный автоматический выключатель PTCB от Phoenix Contact с регулируемым номиналом от 1 до 8 А идеально подходит для задач, где требуется простое и компактное распределение потенциалов.

Благодаря совместимости с компонентами системы CLIPLINE complete вы можете свободно использовать стандартные клеммные блоки и принадлежности к ним. Квалификация новых материалов не требуется. Вы можете легко и быстро дополнять существующие системы. Сверхкомпактные устройства — монтажная ширина составляет всего 6 мм — обеспечивают надежную защиту от токов перегрузки и короткого замыкания и экономят пространство. Возможность настройки величин тока для каждого из устройств открывает множество вариантов применения. Адаптация параметров возможна даже во время ввода систем в эксплуатацию. Мы можете оперативно реагировать на изменения в рабочей среде. В ассортименте представлено три регулируемых устройства с диапазонами номинального тока от 1 до 8 А. Еще четыре продукта семейства PTCB имеют фиксированный номинал по току: 2, 3, 4 и 6 А.