К архивным публикациям СМИ

Новые модели электронных автоматических выключателей

2018/11/07

Шунтирование PTCB при помощи клеммных блоков CLIPLINE complete  

Шунтирование PTCB при помощи клеммных блоков CLIPLINE complete

Одноканальные электронные автоматические выключатели дополняются двумя дополнительными моделями. Новые изделия имеют фиксированные параметры номинального тока 1 и 8 A.

Таким образом в серию теперь входит шесть устройств с фиксированными параметрами номинального тока (1, 2, 3, 4, 6 и 8 A). Также имеются модели с настраиваемыми параметрами номинального тока в диапазоне 1-3 A, 1-4 A и 1-8 A. Изделия настраиваются с шагом 1 A.

Одноканальные автоматические выключатели PTCB очень компактны, так как имеют ширину всего 6 мм. Для заказчика это означает надежную защиту в узком пространстве. Возможность шунтирования с системой клеммных блоков CLIPLINE complete позволяет также быстро реализовать простое распределение потенциалов на новых устройствах. При этом используются стандартные клеммные блоки и принадлежности, а новые материалы не требуются. Таким образом можно расширять существующие системы простым и быстрым способом.