К архивным публикациям СМИ

Измерение, передача и расчет энергетических данных

2019/02/11

Счетчики электроэнергии MID EMpro  

Измерение, передача и расчет потребления со счетчиками электроэнергии MID EMpro

Новые счетчики электроэнергии MID серии изделий EMpro применяются в целях расчета.

Устройства измеряют все основные электрические параметры и передают их в систему управления, используя обычные интерфейсы. Варианты изделий для измерения тока напрямую экономят время и издержки.

Счетчики электроэнергии проверены в соответствии с европейской директивой для измерительных устройств «Measuring Instruments Directive». Это позволяет вам производить расчет измеренного энергопотребления в соответствии со статьями расхода. Измерительные устройства регистрируют ток, напряжение, мощность и количество энергии. Для высоких токов предлагаются варианты с измерительным входом для преобразователя тока. Быстрая регистрация токов до 80 А напрямую при помощи моделей с внутренними преобразователями тока. Все счетчики измеряют напряжение напрямую. Другие параметры рассчитываются в процессоре и выводятся на интерфейсы. Связь с вышестоящими системами управления происходит через интерфейс Mbus, Modbus/RTU или Modbus/TCP. Кроме того, все устройства оснащены выходом S0. Изделия шириной всего 72 мм экономят много места в электрошкафу.